DR-SPC 210 NBR-55

Réf. article: 10.01.01.01191
Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPC
Dimensions: 210
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
DR-SPC 210 NBR-55
Attribut Valeur
d2 159,2 mm
d5 55 mm
Ds 210 mm
Dmax(S) 218 mm
H 24,5 mm
Z (Course) 4,5 mm