DR-SPC 250 NBR-55

Réf. article: 10.01.01.01192

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPC

Dimensions250
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Hauteur H24,5 mm
DR-SPC 250 NBR-55
Attribut Valeur
Dmax(S) 258 mm
H 24,50 mm
Z (Course) 4,50 mm
d5 55 mm
d2 199,20 mm
Ds 250 mm
Attribut Valeur
Dimensions 250
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Poids 317 g

Consignes de commande: DR-SPC 250 NBR-55