SA-NIP N005 G1/8-IG DN200

Réf. article: 10.01.01.03521

Insert de raccordement de ventouse

Famille d'insertN 005
Filetage G1G1/8"-F
Longueur L120,5 mm
Longueur L16 mm
Longueur utile16 mm
Diamètre nominal dn2 mm
MatièreAluminium
SA-NIP N005 G1/8-IG DN200
Attribut Valeur
dn 2 mm
D 8 mm
D2 5 mm
G1 G1/8"-F
L 16 mm
L1 20,50 mm
L2 2,50 mm
L3 2 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Attribut Valeur
Famille d'insert N 005
Matière Aluminium
Poids 5,30 g

Consignes de commande: SA-NIP N005 G1/8-IG DN200