SA-NIP N004 M5-AG DN200

Réf. article: 10.01.01.03526
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 004
Filetage G1: M5-M
Longueur hors-tout: 13.5 mm
Longueur ajustable: 5 mm
Diamètre nomin.: 2,00 mm
Matière: Aluminium
SA-NIP N004 M5-AG DN200
Attribut Valeur
D 6 mm
dn 2 mm
D2 4 mm
G1 M5-AG
L 5 mm
L1 13,5 mm
L2 2 mm
L3 2 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm