SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

Réf. article: 10.01.01.03528
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 004
Filetage G1: G1/8"-M
Longueur hors-tout: 17 mm
Longueur ajustable: 5 mm
Diamètre nomin.: 2,00 mm
Matière: Aluminium
SA-NIP N004 G1/8-AG DN200
Attribut Valeur
D 6 mm
dn 2 mm
D2 4 mm
G1 G1/8"-M
L 5 mm
L1 17 mm
L2 2 mm
L3 2 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm