SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

Réf. article: 10.01.01.03531
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 007
Filetage G1: G1/8"-M
Longueur hors-tout: 21.5 mm
Longueur ajustable: 5 mm
Diamètre nomin.: 2,40 mm
Matière: Aluminium
Ouverture de clé SW2: 4 mm
SA-NIP N007 G1/8-AG DN240
Attribut Valeur
dn 2,4 mm
D 10 mm
D2 6,5 mm
G1 G1/8"-M
L 5 mm
L1 21,5 mm
L2 7 mm
L3 1,5 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm