SA-NIP N008 G1/8-AG DN350

Réf. article: 10.01.01.03532

Insert de raccordement de ventouse

Filetage G1G1/8"-M
Longueur L122 mm
Longueur utile5 mm
MatièreAluminium
Largeur des appartements SW24 mm
SA-NIP N008 G1/8-AG DN350
Attribut Valeur
D 14 mm
dn 3,50 mm
D2 8,50 mm
G1 G1/8"-M
L 5 mm
L1 22 mm
L2 7 mm
L3 2 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
Attribut Valeur
Famille d'insert N 008
Matière Aluminium
Poids 4,70 g

Consignes de commande: SA-NIP N008 G1/8-AG DN350