Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Rondelle avec l'épaule
Diamètre extérieur D | 38 mm |
Diamètre intérieur d | 21,5 mm |
Longueur L1 | 5 mm |
Matière | Acier |
Surface | galvanisé |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 38 mm |
d | 21,50 mm |
D2 | 30 mm |
L | 3 mm |
L1 | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Acier |
Surface | galvanisé |
Consignes de commande: SCHE 38-21.5x5 ST VZ