SGN 6.3 SI-55 M5-AG

Réf. article: 10.01.01.10036
Ventouse plate (ronde), manipulation de pièces fragiles aux surfaces inégales
Dimensions: 6.3
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
SGN 6.3 SI-55 M5-AG
Attribut Valeur
Dmax(S) 7 mm
dn 1 mm
Ds 6,3 mm
G1 M5-M
H 15 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z (Course) 1,5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3