Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde), manipulation de pièces fragiles aux surfaces inégales
Dimensions | 10 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | M5-AG |
Propri | FDA-compatible |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dmax(S) | 11 mm |
dn | 2 mm |
Ds | 10 mm |
G1 | M5-M |
H | 16 mm |
LG1 | 4,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Course) | 2 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 0 |
Dimensions | 10 |
Matière | Silicone SI |
Force d'aspir. | 4 N |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Consignes de commande: SGN 10 SI-55 M5-AG
Exception : avec l'insert de connexion vulcanisé, la livraison est constituée de la ventouse montée.
Aucune pièce de rechange n'est disponible.