PFG 5 SI-AS-55 N004

Réf. article: 10.01.01.10051
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 5
Matière de la ventouse:
Silicone SI-antistatisch
Dureté de la matière: 55 °Sh
PFG 5 SI-AS-55 N004
Attribut Valeur
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 7,7 mm
Dmax(S) 5,5 mm
Ds 5 mm
H 6,5 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Course) 0,9 mm