PFG 6 NBR-AS-55 N004

Réf. article: 10.01.01.10065
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 6
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
PFG 6 NBR-AS-55 N004
Attribut Valeur
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 7,7 mm
Dmax(S) 6,5 mm
Ds 6 mm
H 6,5 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Course) 1 mm