Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Adaptateur de montage de ventouses à encombrement minimal
Raccord de ventouse | G1/4"-M |
Raccord du vide | G1/8"-F |
Matière | Aluminium |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 8 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-M |
G3 | G1/4"-F |
H | 26 mm |
H1 | 8 mm |
LG1 | 11 mm |
LG2 | 10 mm |
LG3 | 10 mm |
SW1 | 18 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 20 g |
Consignes de commande: ANW G1/8-IG G1/4-AG
L'adaptateur pour jonction coudée ANW est livré prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : adaptateur de fixation VRS-AN