ANW G1/8-IG G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.10113
Adaptateur de montage de ventouses à encombrement minimal
Raccord du vide: G1/8"-F
Raccord de ventouse: G1/8"-M
Matière: Aluminium
ANW G1/8-IG G1/8-AG
Attribut Valeur
dn 6,6 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-M
G3 G1/8"-F
H 21 mm
H1 7,5 mm
LG1 9,5 mm
LG2 7 mm
LG3 6 mm
SW1 16 mm