ANW M5-IG M5-IG

Réf. article: 10.01.01.10149

Adaptateur de montage de ventouses à encombrement minimal

Raccord de ventouseM5-F
Raccord du videM5-F
MatièreAcier
ANW M5-IG M5-IG
Attribut Valeur
G1 M5-F
G2 M5-F
G3 M5-F
H 18 mm
H1 8,50 mm
LG1 6 mm
LG2 5 mm
LG3 5 mm
SW1 10 mm
Attribut Valeur
Poids 12 g
Famille de produit ANW

Consignes de commande: ANW M5-IG M5-IG

L'adaptateur pour jonction coudée ANW est livré prêt à être raccordé.


Accessoires disponibles : adaptateur de fixation VRS-AN