Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions | 15 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 40 Shore A |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) :
SFF 15 EPDM-45 SC040
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 4,50 mm |
Dk | 9,50 mm |
Dmax(S) | 15,50 mm |
Ds | 14,50 mm |
H | 10 mm |
H2 | 7,20 mm |
Z (Course) | 0,90 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 5,50 N |
Volume | 0,28 cm³ |
Dimensions | 15 |
Famille d'insert | N 016 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 40 Shore A |
Poids | 0,70 g |
Famille de produit | SGP |
Consignes de commande: SGP 15 NK-40 N016