SGP 20 NK-40 N016

Réf. article: 10.01.01.10319

Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.

Fin de série
Dimensions20
MatièreCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]40 Shore A
SFF 20 EPDM-45 SC040

La gamme de produits SGP 20 NK-40 N016 est épuisée et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SFF 20 EPDM-45 SC040

SGP 20 NK-40 N016
Attribut Valeur
d 4,50 mm
Dk 11 mm
Dmax(S) 22 mm
Ds 20 mm
H 10,40 mm
H2 7,10 mm
Z (Course) 1,50 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 8,50 N
Volume 0,60 cm³
Dimensions 20
Famille d'insert N 016
Nombre de soufflets 0
Matière Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A] 40 Shore A
Poids 1,50 g
Famille de produit SGP

Consignes de commande: SGP 20 NK-40 N016