SGP 24 NK-40 N016

Réf. article: 10.01.01.10320
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 24
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 40 °Sh
10.01.01.14047

L’article 10.01.01.10320 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SFF 25 EPDM-45 SC040

SGP 24 NK-40 N016
Attribut Valeur
d 4,5 mm
Dk 10,5 mm
Dmax(S) 25,5 mm
Ds 24 mm
H 10,8 mm
H2 7,3 mm
Z (Course) 1,7 mm