PFG 1 NBR-AS-55 N001

Réf. article: 10.01.01.10335
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 1
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
PFG 1 NBR-AS-55 N001
Attribut Valeur
d 0,8 mm
Dk 1,2 mm
Dmax(S) 1,2 mm
Ds 1 mm
H 1,6 mm
Z (Course) 0,1 mm