PFG 1.5 NBR-CO-55 N002

Réf. article: 10.01.01.10336

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Dimensions1,5
MatièreCaoutchouc nitrile NBR conducteur
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
PFG 1.5 NBR-CO-55 N002
Attribut Valeur
d 1,20 mm
Dk 1,80 mm
Dmax(S) 1,80 mm
Ds 1,50 mm
H 2,50 mm
Z (Course) 0,10 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 0,06 N
Volume 0,00 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 2 mm
Dimensions 1,50
Famille d'insert N 002
Matière Caoutchouc nitrile NBR conducteur
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 0,10 g
Famille de produit PFG


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: PFG 1.5 NBR-CO-55 N002