PFG 20 NBR-AS-55 N006

Réf. article: 10.01.01.10337
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 20
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
PFG 20 NBR-AS-55 N006
Attribut Valeur
d 4,5 mm
d1 11 mm
Dk 15,2 mm
Dmax(S) 23 mm
Ds 20 mm
H 10 mm
H2 4,5 mm
Z (Course) 2,2 mm