PFG 25 NBR-AS-55 N007

Réf. article: 10.01.01.10338
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 25
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
PFG 25 NBR-AS-55 N007
Attribut Valeur
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 16,2 mm
Dmax(S) 27,5 mm
Ds 25 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z (Course) 3 mm