Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 30 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR conducteur |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 6 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 15,10 mm |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 28,80 mm |
H | 12 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Course) | 2 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 34 N |
Volume | 1,56 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 40 mm |
Dimensions | 30 |
Famille d'insert | N 007 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR conducteur |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 3,40 g |
Famille de produit | PFG |
Consignes de commande: PFG 30 NBR-CO-55 N007