Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPU
Dimensions | 210 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 163 mm |
Ds | 210 mm |
Dmax(S) | 223 mm |
H | 30,50 mm |
Z (Course) | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 210 |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Poids | 244 g |
Famille de produit | DR-SPU |
Consignes de commande: DR-SPU 210 NBR-55 B