SAF 100 NBR-60 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.01.10516
Ventouse plate (ronde) pour manipulation rapide de charges lisses et huilées
Dimensions: 100
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G3/8"-F
Matière d'insert: Aluminium
SAF 100 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Valeur
dn 6 mm
Dmax(S) 110 mm
Ds 103 mm
G1 G3/8"-F
H 36 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 9,5 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration