DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60

Réf. article: 10.01.01.10527
Profilé d'étanchéité pour l'élaboration de solution de préhension spécifiques
Largeur B: 9 mm
Hauteur H: 9.7 mm
Type de matière:
2 Comp. caout. mousse
Matière d'étanchéité: Chloroprene CR
Dureté de la matière: 20 °Sh
Matière porteuse: Chloroprene CR
Dureté de la matière2: 60 °Sh
DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60
Attribut Valeur
B 9 mm
B1 14,5 mm
B2 3,9 mm
B3 5,9 mm
B4 9,6 mm
H 9,7 mm
H1 26,5 mm
H2 2 mm
H3 4,7 mm
H4 10 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3