Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Joint d'étanchéité pour préhenseur sur mesure préhension spécifiques
Largeur B | 5,5 mm |
Hauteur H | 8 mm |
Type de matière | 2 Comp. caout. mousse |
Matière | Chloroprene CR |
Dureté de la matière [Shore A] | 20 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 5,50 mm |
B1 | 8,50 mm |
H | 8 mm |
H1 | 17,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Chloroprene CR |
Poids | 110,60 g |
Dureté de la matière [Shore A] | 20 Shore A |
Famille de produit | DI-PROF |
Consignes de commande: DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60
Le profil d'étancheité DI-PROF est livré en longueur souhaitée. Unité de commande 1 m.