SGP 15 SI-50 N016

Réf. article: 10.01.01.10574

Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.

Fin de série
Dimensions15
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]50 Shore A
SFF 15 SI-55 SC040

La gamme de produits SGP 15 SI-50 N016 est épuisée et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SFF 15 SI-55 SC040

SGP 15 SI-50 N016
Attribut Valeur
d 4,50 mm
Dk 9,50 mm
Dmax(S) 15,50 mm
Ds 14,50 mm
H 10 mm
H2 7,20 mm
Z (Course) 0,90 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 5,50 N
Volume 0,28 cm³
Dimensions 15
Famille d'insert N 016
Nombre de soufflets 0
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 50 Shore A
Poids 0,70 g
Famille de produit SGP
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
Consignes de commande: SGP 15 SI-50 N016