DR-SPU 250 NBR-55 B

Réf. article: 10.01.01.10579

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPU

Dimensions250
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
DR-SPU 250 NBR-55 B
Attribut Valeur
d2 199 mm
Ds 252 mm
Dmax(S) 263 mm
H 29 mm
Z (Course) 12 mm


Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Dimensions 250
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Poids 332 g
Famille de produit DR-SPU

Consignes de commande: DR-SPU 250 NBR-55 B