Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions | 360 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Raccord | G1/2"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 309 mm |
d3 | 275 mm |
Dmax(S) | 385 mm |
Ds | 360 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | G1/2"-F |
H | 35 mm |
H1 | 35,50 mm |
L2 | 86 mm |
LG1 | 17 mm |
LG2 | 17 mm |
Z (Course) | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 5500 N |
Force d'aspir. d2 | 4730 N |
Volume | 1289 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 3000 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 12 mm |
Dimensions | 360 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 3660 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | SPU |
Consignes de commande: SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B
La ventouse plate SPU (bagues d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : bagues d'étanchéité DR-SPU, palpeur mécanique TV