SAF 60 NBR-60 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.10622
Ventouse plate (ronde) pour manipulation rapide de charges lisses et huilées
Dimensions: 60
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-M
Matière d'insert: Aluminium
SAF 60 NBR-60 G1/4-AG
Attribut Valeur
dn 6 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 60,6 mm
G1 G1/4"-M
H 31 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 6 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration