Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Insert de raccordement de ventouse
Famille d'insert | N 012 |
Filetage G1 | G1/4"-M |
Longueur L1 | 29,5 mm |
Longueur L | 5 mm |
Longueur utile | 5 mm |
Diamètre nominal dn | 5 mm |
Matière | Aluminium |
Largeur des appartements SW2 | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 5 mm |
D | 18 mm |
D2 | 13 mm |
G1 | G1/4"-M |
L | 5 mm |
L1 | 29,50 mm |
L2 | 11,50 mm |
L3 | 3 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Famille d'insert | N 012 |
Matière | Aluminium |
Poids | 13,90 g |
Consignes de commande: SA-NIP N012 G1/4-AG DN500