SAF 60 NBR-60 RA

Réf. article: 10.01.01.10799
Ventouse plate (ronde) pour manipulation rapide de charges lisses et huilées
Dimensions: 60
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: Adaptateur rect.
Matière d'insert: Aluminium
SAF 60 NBR-60 RA
Attribut Valeur
dn 6 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 60,6 mm
H 30,5 mm
L4 31,8 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 6 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration