Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions | 34 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 40 Shore A |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au +49 7443 2403-102 ou par e-mail à l’adresse customercenter@schmalz.de
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 11,20 mm |
Dk | 15,20 mm |
Dmax(S) | 37,50 mm |
Ds | 34 mm |
H | 23 mm |
H2 | 16,80 mm |
Z (Course) | 2,20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 25 N |
Volume | 3,70 cm³ |
Dimensions | 34 |
Famille d'insert | N 033 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 40 Shore A |
Poids | 5,60 g |
Famille de produit | SGP |
Consignes de commande: SGP 34 NK-40 N033