SGC 6 NBR-50

Réf. article: 10.01.01.10869
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 6
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 50 °Sh

L’article 10.01.01.10869 est épuisé et reste disponible jusqu'au 1 oct. 2019

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au ou par e-mail à l’adresse . Vous pouvez également nous contacter en utilisant le formulaire prévu à cet effet.

SGC 6 NBR-50
Attribut Valeur
d 1,5 mm
Dk 3 mm
Ds 6 mm
Dmax(S) 7,5 mm
H 8 mm
Z (Course) 1 mm