SGCN 45 SI-50 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.10988
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 45
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-M

L’article 10.01.01.10988 est épuisé et reste disponible jusqu'au 1 oct. 2019

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au ou par e-mail à l’adresse . Vous pouvez également nous contacter en utilisant le formulaire prévu à cet effet.

SGCN 45 SI-50 G1/4-AG
Attribut Valeur
dn 4 mm
Dmax(S) 48,5 mm
Ds 45 mm
G1 G1/4"-M
H 18 mm
LG1 13 mm
Z (Course) 4 mm