PFG-F 30 CR-50

Réf. article: 10.01.01.11022
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Chloroprene CR
Dureté de la matière: 50 °Sh
10.01.01.00014

L’article 10.01.01.11022 est épuisé et reste disponible jusqu'au 1 oct. 2019

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : PFG 30 NBR-55 N007

PFG-F 30 CR-50
Attribut Valeur
d 14 mm
d1 10 mm
Dmax(S) 34,5 mm
dn 5,5 mm
Ds 30 mm
H 10,5 mm
H2 2 mm
Z (Course) 1 mm