PFYN-F 20 CR-50 G1/8-AG M5-IG

Réf. article: 10.01.01.11035
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 20
Matière de la ventouse:
Chloroprene CR
Dureté de la matière: 50 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-M
alt. raccord du vide: M5-F
10.01.01.00142

L’article 10.01.01.11035 est épuisé et reste disponible jusqu'au 1 oct. 2019

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : PFYN 20 NBR-55 G1/8-AG

PFYN-F 20 CR-50 G1/8-AG M5-IG
Attribut Valeur
Ds 20 mm
G2 M5-F
H1 17,5 mm