PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG S

Réf. article: 10.01.01.11042
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 25
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-M
alt. raccord du vide: M5-F
Equipement supplémentaire: Tamis
10.01.01.00157

L’article 10.01.01.11042 est épuisé et reste disponible jusqu'au 1 oct. 2019

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : PFYN 25 SI-55 G1/8-AG

PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG S
Attribut Valeur
Ds 25 mm
G2 M5-F
H1 19 mm