PFG 30 HT1-60 N007

Réf. article: 10.01.01.11165
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
PFG 30 HT1-60 N007
Attribut Valeur
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 15,1 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 28,8 mm
H 12 mm
H2 7 mm
Z (Course) 2 mm