PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

Réf. article: 10.01.01.11169
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 60
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccordement fileté: M10x1.25-F
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG
Attribut Valeur
Dk 38,7 mm
Dmax(S) 64 mm
Ds 60 mm
H 18 mm
Z (Course) 4,7 mm