SAF 50 NBR-45 M14x1.5-AG

Réf. article: 10.01.01.11445
Ventouse plate (ronde) pour manipulation rapide de charges lisses et huilées
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Raccord du vide: M14x1.5-M
Matière d'insert: Aluminium
SAF 50 NBR-45 M14x1.5-AG
Attribut Valeur
dn 6 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50 mm
G1 M14x1.5-M
H 28 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 5 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration