Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour manipulation rapide de charges lisses et huilées
Dimensions | 125 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | M14x1.5-AG |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 135 mm |
Ds | 125 mm |
G1 | M14x1.5-M |
H | 43 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 12,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 660 N |
Force latérale | 475 N |
Force latérale surface huileuse | 400 N |
Volume | 119 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 165 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
Dimensions | 125 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Poids | 156,10 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | SAF |
Consignes de commande: SAF 125 NBR-45 M14x1.5-AG
La ventouse SAF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.