Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Adaptateur de montage de ventouses à encombrement minimal
Raccord de ventouse | G3/8"-M |
Raccord du vide | G3/8"-F |
Matière | Acier |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 10 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G3/8"-M |
G3 | G1/2"-F |
H | 35 mm |
H1 | 10,50 mm |
LG1 | 13 mm |
LG2 | 10 mm |
LG3 | 12 mm |
SW1 | 24 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 109 g |
Famille de produit | ANW |
Consignes de commande: ANW G3/8-IG G3/8-AG
L'adaptateur pour jonction coudée ANW est livré prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : adaptateur de fixation VRS-AN