SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.01.11650
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 95 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G1/4"-F
SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG
Attribut Valeur
Bmax(S) 46 mm
Bs 40 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-IG
H 35 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 102 mm
Ls 95 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 6 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration