Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB) | 80 x 30 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G3/8-AG |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 36 mm |
Bs | 30 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G3/8"-M |
H | 24 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 86 mm |
Ls | 80 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 105 N |
Force latérale | 65 N |
Force latérale surface huileuse | 45 N |
Volume | 13,20 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions (LxB) | 80 x 30 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Poids | 43,20 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | SAOG |
Consignes de commande: SAOG 80x30 NBR-45 G3/8-AG
La ventouse SAOG, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère.