SAOG 80x30 NBR-45 M10-AG

Réf. article: 10.01.01.11653
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 80 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: M10-M
SAOG 80x30 NBR-45 M10-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 36 mm
Bs 30 mm
dn 4 mm
G1 M10-M
H 24,5 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 86 mm
Ls 80 mm
SW1 16 mm
Z (Course) 10 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration