SAOG 95x40 NBR-45 M14x1.5-AG

Réf. article: 10.01.01.11656

Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées

Dimensions (LxB)95 x 40
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]45 Shore A
MatièreAluminium
RaccordM14x1.5-AG
SAOG 95x40 NBR-45 M14x1.5-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 46 mm
Bs 40 mm
dn 5,20 mm
G1 M14x1.5-M
H 29,50 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 102 mm
Ls 95 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 6 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 165 N
Force latérale 97 N
Force latérale surface huileuse 68 N
Volume 26,90 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 25 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions (LxB) 95 x 40
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Poids 61,50 g
Nombre de soufflets 0
Famille de produit SAOG


Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SAOG 95x40 NBR-45 M14x1.5-AG

La ventouse SAOG, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère.