SAOG 80x30 NBR-45 RA

Réf. article: 10.01.01.11668
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 80 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: Adaptateur rect.
SAOG 80x30 NBR-45 RA
Attribut Valeur
Bmax(S) 36 mm
Bs 30 mm
dn 4 mm
H 27,5 mm
L4 31,8 mm
Lmax(S) 86 mm
Ls 80 mm
Z (Course) 10 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration