SAOG 60x20 NBR-45 M14x1.5-AG

Réf. article: 10.01.01.11761
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 60 x 20 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M14x1.5-M
SAOG 60x20 NBR-45 M14x1.5-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 26 mm
Bs 20 mm
dn 5 mm
G1 M14x1.5-M
H 23,5 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 66 mm
Ls 60 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 4,5 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration